Danfoss logo
071N3010_NO_Service_Kit

NO SERVICEAFSLUITER VOOR GEBRUIK MET NO SPOEL

071N3010

NO SERVICEAFSLUITER VOOR GEBRUIK MET NO SPOEL

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
ContentAfsluiter, moer en sluitring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat120 pc
Material DescriptionNO Service kit
MotortypeNO (normaal open)
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingNO SERVICEAFSLUITER VOOR GEBRUIK MET NO SPOEL
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
Productnaam SCIP-dossierNO Service kit
ProducttypeAccessoires voor BFP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.03 Kilogram
Netto gewicht0.029 Kilogram
Volume0.013 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm