SERVICEKIT SPOEL 220/240V
071N2067
SERVICEKIT SPOEL 220/240V
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor brandercomponenten
071N2067
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing | IP40 |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | UL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Material Description | Service kit coil 220/240V |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | SERVICEKIT SPOEL 220/240V |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 80 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Piekvoedingsspanning [V] [Max] | 253.0 V |
| Piekvoedingsspanning [V] [Min] | 207.0 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Productnaam SCIP-dossier | NC T85 coil service kit |
| Producttype | Accessoires voor BFPN |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| Spoelspanning [V] | 220-240 |
| Spoelstroom | AC |
| Spoelverbruik [W] | 9 W |
| Stroomtype | AC |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] | 230.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Max] | 240.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Min] | 220.0 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.068 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.068 Kilogram |
| Volume | 0.137 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |