Danfoss logo
Service coil 110/1120 V ac

SERVICEKIT SPOEL 110/120V

071N2066

SERVICEKIT SPOEL 110/120V

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Material DescriptionService kit coil 110/120V
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingSERVICEKIT SPOEL 110/120V
Opslagtemperatuur (°C) [Max]80 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line02
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepAccessories for Burner Components
Productnaam SCIP-dossierNC T85 coil service kit
ProducttypeAccessoires voor BFPN
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Spoelspanning [V]110-120
SpoelstroomAC
Spoelverbruik [W]9 W
StroomtypeAC
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V]115.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]120.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]110.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.076 Kilogram
Netto gewicht0.068 Kilogram
Volume0.125 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425231629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm