SPOEL 220/240 V AC OEM
071N2051
SPOEL 220/240 V AC OEM
071N2051
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing | IP40 |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Material Description | Servicekit 220 V Coil |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | SPOEL 220/240 V AC OEM |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Piekvoedingsspanning [V] [Max] | 253.0 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Piekvoedingsspanning [V] [Min] | 207.0 V |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spoelspanning [V] | 220 - 240 |
| Spoelstroom | AC |
| Spoelverbruik [W] | 9 W |
| Stroomtype | AC |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] [Max] | 240.0 V |
| Voedingsspanning [V] [Min] | 220.0 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.068 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.057 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.062 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080739 |