AANPASSINGSRING 32 → 54 mm MET SPEC. FLENS
071N1059
AANPASSINGSRING 32 → 54 mm MET SPEC. FLENS
071N1059
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 96 pc |
| Material Description | Flange, reservedelssæt |
| Omschrijving | AANPASSINGSRING 32 → 54 mm MET SPEC. FLENS |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.166 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.165 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.185 Liter |
| EAN/UPC | 5702425051609 |