Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

NO SPOEL T85 230 V AC

071N1007

NO SPOEL T85 230 V AC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]85 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingNO SPOEL T85 230 V AC
Opslagtemperatuur (°C) [Max]85 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]253.0 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min]207.0 V
Product line02
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepAccessories for Burner Components
Productnaam SCIP-dossierNO T85 coil service kit
ProducttypeAccessoires voor BFP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
Spoelspanning [V]220 - 230
SpoelstroomAC
Spoelverbruik [W]9 W
StroomtypeAC
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]220.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.078 Kilogram
Netto gewicht0.071 Kilogram
Volume0.114 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm