Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

STOP VOOR PATROONFILTER

071N0074

STOP VOOR PATROONFILTER

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
ContentStop en O-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat240 pc
Material DescriptionPlug for cartridge filter BFP
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingSTOP VOOR PATROONFILTER
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
Productnaam SCIP-dossierPlug for cartridge filter BFP
ProducttypeAccessoires voor BFP
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.022 Kilogram
Netto gewicht0.021 Kilogram
Volume0.011 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm