PATROONFILTER BFP
071N0064
PATROONFILTER BFP
071N0064
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| Content | Filter en O-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Filterkwaliteit [µm] | 150 |
| Filteroppervlakte [cm²] | 11.0 cm² |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Material Description | Strainer BFP |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | PATROONFILTER BFP |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.3 Gram |
| Netto gewicht | 1.9 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015250 |