RINGFILTER BFP
071N0063
RINGFILTER BFP
071N0063
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| Content | Filter en O-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Filterkwaliteit [µm] | 150 |
| Filteroppervlakte [cm²] | 13.0 cm² |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Material Description | Filter BFP 11 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | RINGFILTER BFP |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 8 Gram |
| Netto gewicht | 6.3 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015243 |