Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

SPOEL 24 V AC

071N0062

SPOEL 24 V AC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
CE-keurmerkNo
ContentSpoel, moer en sluitring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Material DescriptionCoil 24 V AC
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingSPOEL 24 V AC
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]26.4 V
Kenmerkend
Waarde
Piekvoedingsspanning [V] [Min]21.6 V
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
ProducttypeAccessoires voor BFP
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoelspanning [V]24
SpoelstroomAC
Spoelverbruik [W]9 W
StroomtypeAC
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V]24.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]24.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]24.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.078 Kilogram
Netto gewicht0.073 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702425015465