Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NG AFSLUITER

071N0050

NG AFSLUITER

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
ContentAfsluiter, moer en sluitring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat120 pc
Material DescriptionNC service kit
MotortypeNC
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingNG AFSLUITER
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
ProducttypeAccessoires voor BFP
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22 Gram
Netto gewicht10 Gram
Volume0.01 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk