KABEL VOOR NG-VENTIEL, 385 mm
071G2224
KABEL VOOR NG-VENTIEL, 385 mm
071G2224
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
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Material Description | Cable for BFP 385mm |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | KABEL VOOR NG-VENTIEL, 385 mm |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.035 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.033 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702425054556 |