KABEL VOOR NG-VENTIEL, 500 mm
071G2200
KABEL VOOR NG-VENTIEL, 500 mm
071G2200
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Material Description | Cable for BFP 500mm as 071G0200 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | KABEL VOOR NG-VENTIEL, 500 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.041 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.002 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054532 |
| Proposition 65 | No significant risk |