KABEL VOOR NG-VENTIEL, 710 mm OEM
071G0204
KABEL VOOR NG-VENTIEL, 710 mm OEM
071G0204
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 200 pc |
| Material Description | Cable for BFP 710 mm |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | KABEL VOOR NG-VENTIEL, 710 mm OEM |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.053 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.05 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.146 Liter |
| EAN/UPC | 5702425004711 |