Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL VOOR NG-VENTIEL, 500 mm OEM

071G0200

KABEL VOOR NG-VENTIEL, 500 mm OEM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat200 pc
Material DescriptionCable for BFP 500 mm
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingKABEL VOOR NG-VENTIEL, 500 mm OEM
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
ProducttypeAccessoires voor BFP
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.042 Kilogram
Netto gewicht0.038 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.116 Liter
EAN/UPC5702425010842