AANPASSINGSRING 32 → 54 mm MET BFPH FLENS
071B0012
AANPASSINGSRING 32 → 54 mm MET BFPH FLENS
071B0012
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| Content | Schroeven, aanpassingsringen en flens |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 96 pc |
| Material Description | Screws and Bush |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | AANPASSINGSRING 32 → 54 mm MET BFPH FLENS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 70 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Productnaam SCIP-dossier | Screws and Bush |
| Producttype | Accessoires voor BFP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 392e4abd-87f0-4215-8bec-154146582d4b |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.168 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.167 Kilogram |
| Volume | 0.2 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |