G1/4 RSH nozzle port adapter
070-0042
G1/4 RSH nozzle port adapter
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor brandercomponenten
070-0042
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
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Material Description | Del - Service RSH Adapter |
| Omschrijving | G1/4 RSH nozzle port adapter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 125 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor RS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | Out of scope |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 52 Gram |
| Netto gewicht | 48 Gram |
| Volume | 0.096 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221744 |
| Proposition 65 | No significant risk |