FILTERSET RSA95/125
070-0033
FILTERSET RSA95/125
070-0033
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| CE-keurmerk | No |
| Content | Filter, membraan en dichting |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Filterkwaliteit [µm] | 150 |
| Filteroppervlakte [cm²] | 170.0 cm² |
| Filtertype | Ring |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Filter RSA 95/125 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | FILTERSET RSA95/125 |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 120 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor RS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.056 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.047 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.47 Liter |
| EAN/UPC | 5702425007965 |