FRONTPLAAT TYPE BHC MET SCHROEFDRAAD OEM
057H7011
FRONTPLAAT TYPE BHC MET SCHROEFDRAAD OEM
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor brandercomponenten
057H7011
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
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 250 pc |
| Material Description | Front plate type BHC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | FRONTPLAAT TYPE BHC MET SCHROEFDRAAD OEM |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Accessories for Burner Components |
| Producttype | Accessoires voor controlerelais |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.013 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.012 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014741 |