Danfoss logo
Cable UV sensor

KABEL VOOR UV L=500

057H1042

KABEL VOOR UV L=500
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires voor brandercomponenten
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
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kabellengte [mm]500 mm
Material DescriptionCable for UV L500mm 10x10 Single/Multi
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingKABEL VOOR UV L=500
Product line02
ProductgroepAccessories for Burner Components
ProducttypeAccessoires voor vlamdetectoren
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.03 Kilogram
Netto gewicht0.029 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.199 Liter
EAN/UPC5702425027307