BVR, PN 40, DN 15
065B8816
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
065B8816
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 40 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Material Description | BVR-D PN40 DN15 W/B |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Hulpproducten |
| Productnaam SCIP-dossier | 065B8816 |
| Producttype | BVR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.258 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.25 Kilogram |
| Volume | 0.271 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |