Niet-standaard motorbediende regelventielen, BVR-F PN40 DN20 I-p
065B8204
BVR-F PN40 DN20 I-p
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
065B8204
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | BVR-F PN40 DN20 I-p |
| Omschrijving | BVR-F PN40 DN20 I-p |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Motorbediende regelventielen |
| Productnaam SCIP-dossier | 065B8204 |
| Producttype | Niet-standaard motorbediende regelventielen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 170bbbed-47e4-4f08-8fd5-923eb681972d |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.364 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.358 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104505299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |