Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Thermogestuurde waterklep, AVTA 25, NPT, 1

003N8182

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Universeel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Capillaire buis lengte fractie [inch]78 3/4 in
Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijdeInwendig
Capillaire leidingwartel standaardANSI/ASME B1.20.1
Cv-waarde [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaatgrootte [mm]25.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fractie doorlaatgrootte [inch]1 in
GoedkeuringEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kv-waarde [m³/h]5.500 m³/h
Lading typeUniverseel
Lengte capillair [mm]2000 mm
Material DescriptionAVTA 25 Water Reg. Valve 50-90°C M/10
Max. druk op sensor [bar]25 bar
Max. druk op sensor [psig]362.6 psig
Max. sensortemperatuur [°C]125 °C
Max. sensortemperatuur [°F]257.0 °F
Max. testdruk [bar] Pe25.0 bar
Max. testdruk [psig]362.6 psig
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. Werkdruk [psig]232 psig
Kenmerkend
Waarde
MediumNeutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen waterklep
OpeningsconfiguratieOpent bij stijgende sensortemp.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehorenToebehoren waterklep
ProductgroepWaterregelventielen
ProductnaamThermogestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossierAVTA FJVA
ProducttypeAVTA 25
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]23/32 x 8 1/4 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]18 x 210 mm
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]122 °F
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Voldoet aan China RoHSYes
Wartelgrootte van capillair [inch]3/4-14
Warteltype van capillairNPT

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.856 Kilogram
Netto gewicht1.456 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423203505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm