Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Thermogestuurde waterklep, AVTA 15, NPT, 1/2

003N6100

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Cv-waarde [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]15.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(b)6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/5 in
GoedkeuringEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kv-waarde [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionAVTA 15 1/2 NPT ZONDER THERM.ELEMENT
Max. druk op sensor [bar]25 bar
Max. druk op sensor [psig]362.6 psig
Max. testdruk [bar] Pe25.0 bar
Max. testdruk [psig]362.6 psig
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. Werkdruk [psig]232 psig
Kenmerkend
Waarde
MediumNeutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Meer informatieKlep zonder sensorelement
Onderhoud geschiktReserveonderdelen waterklep
OpeningsconfiguratieOpent bij stijgende sensortemp.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehorenToebehoren waterklep
ProductgroepWaterregelventielen
ProductnaamThermogestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossierAVTA FJVA
ProducttypeAVTA 15
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.215 Kilogram
Netto gewicht1.024 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423006335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm