Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

Thermogestuurde waterklep, AVTA 20, G, 3/4

003N3170

Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Adsorptie

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/4
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Capillaire buis lengte fractie [inch]90 9/16 in
Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijdeInwendig
Capillaire leidingwartel standaardISO 228-1
Cv-waarde [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Doorlaatgrootte [mm]20.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(b)6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]4/5 in
GoedkeuringEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kv-waarde [m³/h]3.400 m³/h
Lading typeAdsorptie
Lengte capillair [mm]2300 mm
Material DescriptionAVTA 20 Water Reg. Valve 10-80°C M/10
Max. druk op sensor [bar]25 bar
Max. druk op sensor [psig]362.6 psig
Max. sensortemperatuur [°C]130 °C
Max. sensortemperatuur [°F]266.0 °F
Max. testdruk [bar] Pe25.0 bar
Max. testdruk [psig]362.6 psig
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. Werkdruk [psig]232 psig
Kenmerkend
Waarde
MediumNeutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Meer informatieSn2-gecoat
Onderhoud geschiktReserveonderdelen waterklep
OpeningsconfiguratieOpent bij stijgende sensortemp.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehorenToebehoren waterklep
ProductgroepWaterregelventielen
ProductnaamThermogestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossierAVTA FJVA
ProducttypeAVTA 20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Sensor afmeting (Ø x L) [inch]3/8 x 5 29/32 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]50 °F
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.000 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]0.000 psi
Voldoet aan China RoHSYes
Wartelgrootte van capillair [inch]1/2
Warteltype van capillairG

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.57 Kilogram
Netto gewicht1.17 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423203307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm