Thermogestuurde waterklep, AVTA 15, G, 1/2
003N2213
Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Universeel
003N2213
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 78 3/4 in |
| Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijde | Inwendig |
| Capillaire leidingwartel standaard | ISO 228-1 |
| Cv-waarde [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 15.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(b)6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/5 in |
| Goedkeuring | EACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Lading type | Universeel |
| Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
| Material Description | AVTA 15 Water Reg. Valve 50-90°C M/10 |
| Max. druk op sensor [bar] | 25 bar |
| Max. druk op sensor [psig] | 362.6 psig |
| Max. sensortemperatuur [°C] | 125 °C |
| Max. sensortemperatuur [°F] | 257.0 °F |
| Max. testdruk [bar] Pe | 25.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 362.6 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 16.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
| Medium | Neutrale media |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Meer informatie | Scale turned 90° |
| Onderdelen bijgevoegd | Dompelbuis - Roestvrij staal |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen waterklep |
| Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende sensortemp. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Algemeen toebehorenToebehoren waterklep |
| Productgroep | Waterregelventielen |
| Productnaam | Thermogestuurde waterklep |
| Productnaam SCIP-dossier | AVTA FJVA |
| Producttype | AVTA 15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Sensor afmeting(Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 194 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | 122 °F |
| Uitrusting | Beugel |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Wartelgrootte van capillair [inch] | 3/4 |
| Warteltype van capillair | G |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.875 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.475 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428243407 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |