Drukgestuurde waterklep, WVO 10, 16.2 bar, 0.63 m³/h
003N8054
Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 3/8, Kv-waarde [m³/h]: 0.63, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 16.2, Type aansluiting (koudemiddel): Moer SAE-flarekoppeling
003N8054
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitdiameter - koelmiddel | 7/16 in - 20 UNF |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 3/8 |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 36 in |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Cv-waarde [gal/min] | 0.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 10.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] | 10.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(b)6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 2/5 in |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Goedkeuring bestandsnaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Kv-waarde [m³/h] | 0.630 m³/h |
| Lengte capillair [mm] | 900 mm |
| Material Description | WVO 10 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10 |
| Max. testdruk (koeling) [bar] | 38.0 bar |
| Max. testdruk (koeling)[psig] | 551.0 psig |
| Max. testdruk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 350.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 16.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
| Medium | Zoet water |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Meer informatie | Op beugel gemonteerd bij de inlaat |
| MWP (koudemiddel) [bar] | 31.0 bar |
| MWP (koudemiddel) [psig] | 450.0 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R513A |
| Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende cond.druk |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Waterregelventielen |
| Productnaam | Drukgestuurde waterklep |
| Productnaam SCIP-dossier | WV Valves |
| Producttype | WVO 10 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] | 16.20 bar |
| Regel drukbereik [psig] | 235.0 psig |
| SCIP-dossiernr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Type aansluiting (koudemiddel) | Moer SAE-flarekoppeling |
| Uitrusting | Beugel |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [psi] | 145.000 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.314 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.051 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |