Danfoss logo
WVO Pressure operated water valves (with capillary)

Drukgestuurde waterklep, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

003N8036

Aansluittype: NPT, Aansluitmaat [in]: 1/2-14, Kv-waarde [m³/h]: 1.9, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 14 - 18, Type aansluiting (koudemiddel): Moer SAE-flarekoppeling

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitdiameter - koelmiddel1/4 in - 6 mm
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2-14
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Capillaire buis lengte fractie [inch]35 7/16 in
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]15.00 mm
Drukverschilbereik [bar]10.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(b)6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/5 in
GoedkeuringC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China
Goedkeuring bestandsnaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv-waarde [m³/h]1.900 m³/h
Lengte capillair [mm]900 mm
Material DescriptionWVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
Max. testdruk (koeling) [bar]38.0 bar
Max. testdruk (koeling)[psig]551.0 psig
Max. testdruk [bar] Pe24.0 bar
Max. testdruk [psig]350.0 psig
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]232 psig
MediumZoet waterNeutrale pekel
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
MWP (koudemiddel) [bar]26.4 bar
MWP (koudemiddel) [psig]383.0 psig
Olievrije koelmiddelenR513A
OpeningsconfiguratieOpent bij stijgende cond.druk
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepWaterregelventielen
ProductnaamDrukgestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossierWV Valves
ProducttypeWVO 15
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.]18.00 bar
Regel drukbereik [bar] [min.]14.00 bar
Regel drukbereik [psig] [max.]260.0 psig
Regel drukbereik [psig] [min.]205.0 psig
SCIP-dossiernr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Type aansluiting (koudemiddel)Moer SAE-flarekoppeling
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [psi]145.000 psi
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.221 Kilogram
Netto gewicht1.067 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428529495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm