Drukgestuurde waterklep, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h
003N5216
Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 1/2, Kv-waarde [m³/h]: 1.9, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 14 - 18, Type aansluiting (koudemiddel): SAE flare
003N5216
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitdiameter - koelmiddel | 1/4 in - 6 mm |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Cv-waarde [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 15.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] | 10.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(b)6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/5 in |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Goedkeuring bestandsnaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
| Kv-waarde [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Material Description | WVO 15 Water Reg. Valve 14-18 bar M/10 |
| Max. testdruk (koeling) [bar] | 38.0 bar |
| Max. testdruk (koeling)[psig] | 551.0 psig |
| Max. testdruk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 350.0 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 16.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
| Medium | Zoet waterNeutrale pekel |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| MWP (koudemiddel) [bar] | 25.0 bar |
| Olievrije koelmiddelen | R513A |
| Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende cond.druk |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Waterregelventielen |
| Productnaam | Drukgestuurde waterklep |
| Productnaam SCIP-dossier | WV Valves |
| Producttype | WVO 15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] [max.] | 18.00 bar |
| Regel drukbereik [bar] [min.] | 14.00 bar |
| SCIP-dossiernr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Type aansluiting (koudemiddel) | SAE flare |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [psi] | 145.000 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.133 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.933 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422057550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |