Danfoss logo
WVO 10 dimensions

Drukgestuurde waterklep, WVO 10, 8 bar - 12 bar, 1.4 m³/h

003N5203

Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 3/8, Kv-waarde [m³/h]: 1.4, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 8 - 12, Type aansluiting (koudemiddel): SAE flare

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitdiameter - koelmiddel1/4 in - 6 mm
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/8
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]10.00 mm
Drukverschilbereik [bar]10.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(b)6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]2/5 in
GoedkeuringC UL US LISTEDEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Goedkeuring bestandsnaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
Kv-waarde [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 8-12 bar M/10
Max. testdruk (koeling) [bar]38.0 bar
Max. testdruk (koeling)[psig]551.0 psig
Max. testdruk [bar] Pe24.0 bar
Max. testdruk [psig]350.0 psig
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Max. Werkdruk [psig]232 psig
MediumZoet waterNeutrale pekel
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
MWP (koudemiddel) [bar]25.0 bar
Olievrije koelmiddelenR513A
OpeningsconfiguratieOpent bij stijgende cond.druk
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepWaterregelventielen
ProductnaamDrukgestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossierWV Valves
ProducttypeWVO 10
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.]12.00 bar
Regel drukbereik [bar] [min.]8.00 bar
SCIP-dossiernr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Type aansluiting (koudemiddel)SAE flare
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [psi]145.000 psi
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.23 Kilogram
Netto gewicht0.986 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422058069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm