Drukgestuurde waterklep, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
003N6025
Aansluittype: NPT, Aansluitmaat [in]: 1/2-14, Kv-waarde [m³/h]: 1.9, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 4 - 23
003N6025
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1/2-14 |
| Aansluitstandaard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Aansluittype | NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Capillaire buis lengte fractie [inch] | 31 31/64 in |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Cv-waarde [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 15.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] | 10.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(b)6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/5 in |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACPEDRoHSRoHS ChinaUA |
| Goedkeuring bestandsnaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kv-waarde [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Lengte capillair [mm] | 800 mm |
| Material Description | WVFX15 Water Reg. Valve 55-335psig M/10 |
| Max. testdruk (koeling) [bar] | 29.0 bar |
| Max. testdruk (koeling)[psig] | 420.6 psig |
| Max. testdruk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 348.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 16.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium | Zoet waterNeutrale pekel |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| MWP (koudemiddel) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (koudemiddel) [psig] | 383.0 psig |
| Olievrije koelmiddelen | R513A |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen waterklep |
| Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende cond.druk |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Algemeen toebehorenToebehoren waterklep |
| Productgroep | Waterregelventielen |
| Productnaam | Drukgestuurde waterklep |
| Productnaam SCIP-dossier | WV Valves |
| Producttype | WVFX 15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] [max.] | 23.00 bar |
| Regel drukbereik [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Regel drukbereik [psig] [max.] | 333.0 psig |
| Regel drukbereik [psig] [min.] | 60.0 psig |
| SCIP-dossiernr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Uitrusting | Schraderklep |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [psi] | 145.000 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.446 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.13 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428866842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |