Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

Drukgestuurde waterklep, WVFX 25, 3.5 bar - 16 bar, 5.5 m³/h

003N4101

Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 1, Kv-waarde [m³/h]: 5.5, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 3.5 - 16, Type aansluiting (koudemiddel): SAE flare

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitdiameter - koelmiddel1/4 in - 6 mm
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
Compatibiliteit van smeermiddelenOlievrije toepassingen
Cv-waarde [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]25.00 mm
Drukverschilbereik [bar]10.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(b)6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1 in
GoedkeuringC UL US LISTEDEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Goedkeuring bestandsnaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv-waarde [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionWVFX 25 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10
Max. testdruk (koeling) [bar]29.0 bar
Max. testdruk (koeling)[psig]420.6 psig
Max. testdruk [bar] Pe24.0 bar
Max. testdruk [psig]348.0 psig
Max. Werkdruk [bar]16.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]232 psig
MediumZoet waterNeutrale pekelZeewater
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]130 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]266 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
MWP (koudemiddel) [bar]26.4 bar
Olievrije koelmiddelenR513A
Onderhoud geschiktReserveonderdelen waterklep
OpeningsconfiguratieOpent bij stijgende cond.druk
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehorenToebehoren waterklep
ProductgroepWaterregelventielen
ProductnaamDrukgestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossierWV Valves
ProducttypeWVFX 25
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.]16.00 bar
Regel drukbereik [bar] [min.]3.50 bar
SCIP-dossiernr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Type aansluiting (koudemiddel)SAE flare
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [psi]145.000 psi
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.442 Kilogram
Netto gewicht1.269 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423203321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm