Drukgestuurde waterklep, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
003N1810
Aansluittype: NPT, Aansluitmaat [in]: 3/8 - 18, Kv-waarde [m³/h]: 1.4, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 15 - 29, Type aansluiting (koudemiddel): SAE flare
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: WVFX
003N1810
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitdiameter - koelmiddel | 1/4 in - 6 mm |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 3/8 - 18 |
| Aansluitstandaard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Aansluittype | NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| Cv-waarde [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 10.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] | 10.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(b)6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 2/5 in |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Goedkeuring bestandsnaam | KOUDEMIDDELKLEP 53R0 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Kv-waarde [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Material Description | WVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10 |
| Max. testdruk (koeling) [bar] | 29.0 bar |
| Max. testdruk (koeling)[psig] | 420.6 psig |
| Max. testdruk [bar] Pe | 24.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 348.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 16.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium | Zoet waterNeutrale pekel |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| MWP (koudemiddel) [bar] | 45.2 bar |
| Olievrije koelmiddelen | R513A |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen waterklep |
| Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende cond.druk |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Algemeen toebehorenToebehoren waterklep |
| Productgroep | Waterregelventielen |
| Productnaam | Drukgestuurde waterklep |
| Producttype | WVFX 10 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] [max.] | 29.00 bar |
| Regel drukbereik [bar] [min.] | 15.00 bar |
| Regel drukbereik [psig] [max.] | 420.0 psig |
| Regel drukbereik [psig] [min.] | 218.0 psig |
| SCIP-dossiernr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| Type aansluiting (koudemiddel) | SAE flare |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [psi] | 145.000 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.454 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.185 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 4.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529402 |