Danfoss logo
Drukgestuurde waterklep, VWR, 15 bar - 29 bar-product-details

Drukgestuurde waterklep, VWR, 15 bar - 29 bar

061L5051

Regel drukbereik [bar]: 15 - 29, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/8 in
AansluittypeRc
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kv-waarde [m³/h]1.270 m³/h
Material DescriptionVWR Water Reg. Valve 1203G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepWaterregelventielen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamDrukgestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossierWVS/WVTS
ProducttypeVWR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.]29.00 bar
Regel drukbereik [bar] [min.]15.00 bar
SCIP-dossiernr.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Type aanduidingVWR-1203G
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.721 Kilogram
Netto gewicht0.685 Kilogram
Volume0.684 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428270205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm