Drukgestuurde waterklep, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5013
Regel drukbereik [bar]: 6 - 18, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
061L5013
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/8 in |
| Aansluittype | G |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Waterregelventielen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Drukgestuurde waterklep |
| Productnaam SCIP-dossier | VZH170 |
| Producttype | CWR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] [max.] | 18.00 bar |
| Regel drukbereik [bar] [min.] | 6.00 bar |
| SCIP-dossiernr. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| Type aanduiding | CWR-803GLWQ3 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.451 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.428 Kilogram |
| Volume | 1.755 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |