Drukgestuurde waterklep, AWR, 22.6 bar
061L5037
Regel drukbereik [bar]: 22.6, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
061L5037
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1203GLWQ17 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Waterregelventielen |
| Productnaam | Drukgestuurde waterklep |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | Pressure type water control valve |
| Producttype | AWR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] | 22.60 bar |
| SCIP-dossiernr. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Type aanduiding | AWR-1203GLWQ17 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.699 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.664 Kilogram |
| Volume | 0.694 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |