Danfoss logo
Drukgestuurde waterklep, AWR, 17.7 bar-product-details

Drukgestuurde waterklep, AWR, 17.7 bar

061L5009

Regel drukbereik [bar]: 17.7, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 9

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluittypeRc
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hoeveelheid per verpakkingsformaat9 pc
Kv-waarde [m³/h]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 3212GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepWaterregelventielen
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamDrukgestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossierPressure type water control valve
ProducttypeAWR
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar]17.70 bar
SCIP-dossiernr.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
Type aanduidingAWR-3212GLW
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.052 Kilogram
Netto gewicht1.963 Kilogram
Volume1.974 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428270441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm