Drukgestuurde waterklep, AWR, 17.7 bar
061L5004
Regel drukbereik [bar]: 17.7, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 15
061L5004
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluittype | Rc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 15 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 5.090 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 2006GLW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Waterregelventielen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Drukgestuurde waterklep |
| Productnaam SCIP-dossier | Pressure type water control valve |
| Producttype | AWR |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regel drukbereik [bar] | 17.70 bar |
| SCIP-dossiernr. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| Type aanduiding | AWR-2006GLW |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.01 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.01 Kilogram |
| Volume | 1.17 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |