Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

Klepstation, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

027L4745

LRA HST alt [A]: 32, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringC UL US LISTEDCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]4 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
LRA HST alt [A]32 mm
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Terugslagklep
Module 3Handregelklep
Module 4Lasmodule
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
Oppervlaktebescherminguncoated
Plaatsing zijpoortP2-P3-P5-P6
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF SS 20-4-90
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFC SS 20
Type module 3ICFR SS 20-B
Type module 4ICFW SS 20-D
Type zijpoortaansluitingG
Typecode ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
UitrustingKap
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zijpoort aansluitmaat [inch]3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.777 Kilogram
Netto gewicht7.618 Kilogram
Volume15.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm