Danfoss logo
027L4726 - ICF SS 25-6-5MA

Klepstation, ICF SS 25-6-5MA, 25 mm, Aansluitstandaard: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3589

LRA HST alt [A]: 25, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 36.19M SCHEDULE 40S
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringCEEACTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]6 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-5MA
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Bovenste afdichtingsdeksel
Module 5Motorklep
Module 6Afsluitklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
Oppervlaktebescherminguncoated
Plaatsing zijpoortP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF SS 25-6-5MA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS SS 25
Type module 2ICFF SS 25E
Type module 3ICFE SS 25
Type module 4ICFB SS 25
Type module 5ICM SS 25-A
Type module 6ICFS SS 25
Type zijpoortaansluitingNPT
Typecode ICFICF-25-6-25LSXFEEHBXMASX65XX
UitrustingKap
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zijpoort aansluitmaat [inch]3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht24.506 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162144343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm