Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L3290
Connection size [mm]: 20, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L3290
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Socket weld |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Stainless steel |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Goedkeuring | CEEACTÜVUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Hoeveelheid zijpoorten [st.] | 6 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| LRA HST alt [A] | 20 mm |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-5MA |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
| Module 1 | Stop valve |
| Module 2 | Filter |
| Module 3 | Solenoid valve |
| Module 4 | Manual opening |
| Module 5 | Motor valve |
| Module 6 | Stop valve |
| Onderhoud geschikt | ICF spare parts |
| Oppervlaktebescherming | ZnCr04 |
| Plaatsing zijpoort | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICF accessories |
| Productbeschrijving | Control Solution |
| Productgroep | Multifunction valves |
| Productnaam | Valve station |
| Productnaam SCIP-dossier | ICF |
| Producttype | ICF SS 20-6-5MA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Straightway |
| SCIP-dossiernr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 248 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type module 1 | ICFS SS 20 |
| Type module 2 | ICFF SS 20 |
| Type module 3 | ICFE SS 20 |
| Type module 4 | ICFO SS 20 |
| Type module 5 | ICM SS 20 |
| Type module 6 | ICFS SS 20 |
| Typecode ICF | ICF-20-6-20MSXFEEXOXMASX65XX |
| Uitrusting | Cap |
| UL-keuringsdossiernaam | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Verpakking | Single pack |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10.882 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.977 Kilogram |
| Volume | 27.232 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255015970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |