Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

Klepstation, ICF SS 25-4-10RB, 32 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

027L3267

LRA HST alt [A]: 32, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringC UL US LISTEDCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]4 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]32 mm
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Regelklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
Oppervlaktebescherminguncoated
Plaatsing zijpoortP2-P3-P5-P6
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF SS 25-4-10RB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS SS 25
Type module 2ICFF SS 25E
Type module 3ICFE SS 25
Type module 4ICFR SS 25-B
Type zijpoortaansluitingG
Typecode ICFICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
UitrustingKap
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zijpoort aansluitmaat [inch]3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht17.815 Kilogram
Netto gewicht16.881 Kilogram
Volume35.103 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm