Klepstation, ICF 65-3-42S65-B
148X1528
Klepstation, Producttype: ICF 65-3-42S65-B, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Aansluittype: Stomplas, Aansluitmaat [in]: 2 1/2 in
148X1528
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 1/2 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| LRA HST alt [A] | 65 mm |
| Material Description | Valve station ICF 65-3-42S65-B |
| Module 1 | Afsluitklep |
| Module 3 | Regelklep |
| Module 4 | Afsluitklep |
| Opmerkingen | STOP-ICS-STOP |
| P-poort_1 | 754 psi |
| P-poort_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| P-poorttype | CVP L |
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 2 in |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Klepstation |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Klepstation |
| Productnaam SCIP-dossier | ICF |
| Producttype | ICF 65-3-42S65-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SI-poort_1 | 508 psi |
| SI-poort_2 | 305 psi |
| SI-poorttype | EVM NC |
| Sll-poorttype | AFDICHTINGSPLUG A |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Type module 1 | SVA-S 65 |
| Type module 3 | ICS 65 |
| Type module 4 | SVA-S 65 |
| Uitrusting | Kap |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 48.11 Kilogram |
| Netto gewicht | 34.856 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |