Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Klepstation, ICF 65-3-42S65-DM

148X1230

Klepstation, Producttype: ICF 65-3-42S65-DM, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Aansluittype: Stomplas, Aansluitmaat [in]: 2 1/2 in

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/2 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
LRA HST alt [A]65 mm
Material DescriptionICF 65-3-42S 65-DM w/o ICAD
Module 1Afsluitklep
Module 3Regelklep
Module 4Afsluitklep
P-poort_1508 psi
P-poort_2305 PSI
P-poorttypeCVP-L 027B0920
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 in
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingKlepstation
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 65-3-42S65-DM
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SI-poorttypeEVM-NC
Sll-poorttypeCVE-L 027B0980
Topafdekking3 functiemodules
Type module 1SVA-S 65
Type module 3ICS 65
Type module 4SVA-S 65
UitrustingKap
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52.746 Kilogram
Netto gewicht38.912 Kilogram
Volume149.308 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428676144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm