Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

Klepstation, ICF 50-4-42S32-M

148X1223

Klepstation, Producttype: ICF 50-4-42S32-M, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Aansluittype: Moflas

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
LRA HST alt [A]50 mm
Material DescriptionICF 50-4-42 S32-M 2" SWw/o ICAD
Module 1Afsluitklep
Module 2Filterdeksel (geen FIA-filter)
Module 3Regelklep
Module 4Afsluitklep
OpmerkingenSTOP-BLIND-ICS-STOP
P-poort_1754 psi
P-poort_219.5 IN. HG TO 102
P-poorttypeCVP L
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingKlepstation
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 50-4-42S32-M
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SI-poort_1508 psi
SI-poort_2305 psi
SI-poorttypeEVM NC
SII-poort_1754 psi
SII-poort_219.5 IN. HG TO 102
Sll-poorttypeCVP L
Topafdekking3 functiemodules
Type module 1SVA-S 50
Type module 2ICFB 50
Type module 3ICS 50
Type module 4SVA-S 50
UitrustingKap
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht54.776 Kilogram
Netto gewicht30.29 Kilogram
Volume149.308 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424053116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm