Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

Klepstation, ICF 25-6-42S3-25

027X5057

Klepstation, Producttype: ICF 25-6-42S3-25, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Aansluittype: Moflas

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionICF 25-6-42S3-25-O SOC 1"
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 25-6-42S3-25
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht30.43 Kilogram
Netto gewicht27.941 Kilogram
Volume56.025 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255028420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm