Klepstation, ICF 25-6-42S3-15
027X5055
Klepstation, Producttype: ICF 25-6-42S3-15, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Aansluittype: Moflas
027X5055
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(b) |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| LRA HST alt [A] | 25 mm |
| Material Description | ICF 25-6-42S3-15-O SOC 1" |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Klepstation |
| Productnaam SCIP-dossier | ICF |
| Producttype | ICF 25-6-42S3-15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30.416 Kilogram |
| Netto gewicht | 27.941 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |