Danfoss logo
Klepstation, ICF 20-6-5MA-product-details

Klepstation, ICF 20-6-5MA

027X2995

Klepstation, Producttype: ICF 20-6-5MA, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Aansluittype: Moflas

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
LRA HST alt [A]20 mm
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4" SW, W/ICAD 600 B + CAP
Onderdelen bijgevoegdICAD 600 en kap
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 20-6-5MA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.541 Kilogram
Netto gewicht14.783 Kilogram
Volume16 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255028987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm