Danfoss logo
027L6516 - ICF 65-3-43MA

Klepstation, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6516

LRA HST alt [A]: 80, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: ZnCr04, Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Aantalontdooipoorten [st.]2 pc
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]2 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]80 mm
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MA
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Module 1Afsluitklep
Module 3Regelklep
Module 4Afsluitklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZnCr04
Kenmerkend
Waarde
Plaatsing ontdooipoortP2-P4
Plaatsing zijpoortP1-P3
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 65-3-43MA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1SVA-S 65
Type module 3ICM 65-A
Type module 4SVA-S 65
Typecode ICFICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX
UitrustingKap
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht33.001 Kilogram
Netto gewicht33 Kilogram
Volume17.6 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428917346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm