Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Klepstation, ICF 50-4-47H40, 40 mm, Aansluitstandaard: EN 10220

027L5084

LRA HST alt [A]: 40, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1½ in
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Aantalontdooipoorten [st.]2 pc
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(b)
GoedkeuringC UL US LISTEDCEEACTÜVUA
Grootte ontdooiingspoortaansluiting33 X 1.5
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]2 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]40 mm
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H40
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filterdeksel (geen FIA-filter)
Module 3Magneetklep
Module 4Afsluitklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZn (TLP)
Plaatsing ontdooipoortP2-P4
Kenmerkend
Waarde
Plaatsing zijpoortP1-P3
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
Productnaam SCIP-dossierICF
ProducttypeICF 50-4-47H40
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1SVA-S 50
Type module 2FIA 50-150P
Type module 3ICSH 50 40-2
Type module 4SVA-S 50
Type ontdooipoort aansluitingM
Type zijpoortaansluitingG
Typecode ICFICF-50-4-40DSXF5H2SXXXXX2PXX
UitrustingKap/2 x hijshaken
UL-certificeringYes
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zijpoort aansluitmaat [inch]3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht39.25 Kilogram
Netto gewicht29 Kilogram
Volume211.2 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162144541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm